Masse merlin SIMPLEX
avec boîtier en fonte malléable et et manche en hickory

EH 3007.

La masse merlin SIMPLEX de Halder est un outil deux-en-un : un merlin et un maillet de qualité professionnelle absolue. Il offre donc une économie considérable par rapport à l'achat séparé. La grande qualité du produit a été attestée par le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF - autorité allemande pour les travaux forestiers et la technique sylvicole). L’embout de fendage forgé en acier au carbone de haute qualité permet un fendage optimal grâce à son nez courbé. Le fendage est également assisté par le poids total de 4 100g et la tête lourde. Une housse de protection en cuir protège des blessures pendant le transport.

L’embout en superplastique de D60mm est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Lors de l’utilisation de coins, ce côté maillet permet d’éviter tout risque de blessure par des éclats de métal. Les coins en plastique et en aluminium ont une durée de vie nettement plus élevée. Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • 2 outils en 1 : masse merlin et maillet, une économie considérable par rapport à l’achat séparé.
  • L’embout de fendage forgé en acier au carbone de haute qualité permet un fendage optimal grâce à son nez courbé.
  • Lors de l’utilisation de coins, pas de risque de blessure par des éclats de métal grâce à l’embout en superplastique D60mm (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Durée de vie nettement plus longue des coins en plastique et en aluminium.
  • Enfonçage de pieux en douceur.
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Y compris housse de protection en cuir.
  • Poids total 4 100g.
Domaine d'application

Ramassage du bois, enfoncer des coins de fendage métalliques en toute sécurité avec l'embout masse en superplastique, fendre du bois au mètre, travail du fendage, enfoncer des pieux, jardinage/paysagisme

 

Maillet et masse merlin en un outil, lame en (acier carboné à haute teneur, faut trouver autre chose je pense, forgée, bec de piquage, embout superplastique, avec manchon de protection du manche en cas de frappes „ratées“, prouvé KWF, tous pièces échangeables

Matières

Embout 1

  • Embout en acier carboné haute teneur, forgé et traité, avec nez tournant
  • fourni avec douille plastique
  • avec étui de protection de la lame de cuir

Embout 2

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure

Boîtier

  • fonte malléable

Manche

  • Hickory
Assemblage

Les embouts de remplacement 3210.160 ne doivent être utilisés que dans les boîtiers en fonte malléable 3011.160!

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
lspaltges [inch]
lspalt [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
2,36 inch
[[LSPALTGES]] [inch]:
35,43 inch
[[LSPALT]] [inch]:
2,56 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
144,62 oz
Numéro d’article:
3007.160
Masse merlin SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • lspaltges : 35,43 inch
  • lspalt : 2,56 inch
  • Poids: 144,62 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3007. Masse merlin SIMPLEX – avec boîtier en fonte malléable et et manche en hickory
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement