Bôitier en fonte malleable SIMPLEX

EH 3011.

Ce boîtier en fonte malléable a été spécialement conçu pour la masse merlin SIMPLEX. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Son poids de 1 900g contribue à alourdir la tête de la masse merlin et donc à améliorer le fendage. Seules des pièces de rechange pour masse merlin SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !

L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Boîtier en fonte malléable pour masse merlin SIMPLEX
  • •Avec douille de protection du manche intégrée
  • onne résistance à la rupture
  • Pas d’écaillage
  • Amortissant les vibrations
  • Avec revêtement par poudre résistant
  • Très durable
  • •Son poids de 1 900g contribue à alourdir la masse merlin et donc à améliorer le fendage
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources
  • Seules des pièces de rechange pour masse merlin SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !

Matières

Boîtier

  • fonte malléable
Assemblage

Ne monter dans les boîtiers en fonte malléable 3011.160 que des embouts marteau de bûcheron SIMPLEX!

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
2,36 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
67,02 oz
Numéro d’article:
3011.160
Bôitier en fonte malleable SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • Poids: 67,02 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3011. Bôitier en fonte malleable SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement