Masse mer­lin SIM­PLEX
 IM0009511 Foto Banner

Masse merlin SIMPLEX

Merlin - Outil combiné pour fendre des bûches

Le maillet SIMPLEX Made in Germany est aujourd’hui encore la référence parmi les maillets en matière de qualité, de polyvalence et de sûreté pour les applications les plus variées dans l’industrie et l’artisanat. Et le merlin SIMPLEX est la preuve que Erwin Halder KG continue à avoir des idées même au bout de 80 ans !

Simple – rapide – sûr : le nouveau merlin SIMPLEX

S’appuyant sur la technologie SIMPLEX éprouvée, Halder a développé avec le merlin SIMPLEX un outil combiné malin pour fendre rapidement des bûches en toute sécurité.

Les avantages du merlin SIMPLEX sont évidents :

  • 2 outils en un
  • Économie par rapport à l’achat d’un merlin et d’un maillet
  • Embout de fendage matricé et soigneusement trempé avec nez courbé en acier au carbone de haute qualité.
  • Manche en hickory de haute qualité
  • Protège-lame en cuir fourni
  • Fixation brevetée de l’embout de fendage dans le boîtier
  • Sécurité renforcée : lors de la frappe sur des coins en acier/alu, ceux-ci ne sont pas endommagés grâce à l’embout en superplastique et n’éclatent pas.
  • L’utilisateur peut facilement et rapidement changer lui-même les embouts usés et les manches en bois endommagés.
  • Le boîtier avec douille de protection du manche massive évite de casser le manche en cas d’erreur de frappe.
  • Contrôlé KWF (test KWF)
  • Contrôlé GS par la VPA de Remscheid.
  • Made in Germany

Domaines d’utilisation :

  • Récolte de bois manuelle motorisée
  • Enfonçage de coins sûr et délicat
  • Utilisation de coins lors de l’abattage
  • Fendage de bûches
  • Enfonçage de pieux
  • Pour les pros et les particuliers qui « font du bois »

Le merlin SIMPLEX a remporté le prix des équipements forestiers (Forsttechnik Preis).