Marteau de frappeur SIMPLEX
avec boîtier en fonte et manche en hickory 

EH 3007.

Les marteaux de frappeur SIMPLEX de la série 3007 sont équipés des deux côtés avec un embout en superplastique.

Ce bestseller de Halder est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.

Ce produit est disponible en 4 versions : D80mm avec un poids total de 3 090g et une longueur totale de 80cm ; D100mm avec un poids total de 5 200g et une longueur totale de 100cm ; D125mm avec un poids total de 7 700g et même D140mm avec un poids total de 7 900g, tous deux avec une longueur totale de 104cm.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Marteau de frappeur SIMPLEX avec de chaque côté un embout en superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible en 4 versions : D80mm (poids total 3 090g), D100mm (poids total 5 200g), D125mm (poids total 7 700g) et D140mm (poids total 7 900g).
Domaine d'application

Jardinage/paysagisme, pose de margelles, construction de clôtures, enfoçage des coins, construction

d’échafaudages et tentes, charpentage

Matières

Embouts

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure

Boîtier

  • fonte malléable

Manche

  • Hickory

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
3,15 inch
[[LKOPF]] [inch]:
6,89 inch
[[LHGES]] [inch]:
31,5 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
109 oz
Numéro d’article:
3007.081
Marteau de frappeur SIMPLEX
  • Ø: 3,15 inch
  • lkopf : 6,89 inch
  • lhges : 31,5 inch
  • Poids: 109 oz
Autres détails
Ø [inch]:
3,94 inch
[[LKOPF]] [inch]:
7,87 inch
[[LHGES]] [inch]:
39,37 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
183,42 oz
Numéro d’article:
3007.100
Marteau de frappeur SIMPLEX
  • Ø: 3,94 inch
  • lkopf : 7,87 inch
  • lhges : 39,37 inch
  • Poids: 183,42 oz
Autres détails
Ø [inch]:
4,92 inch
[[LKOPF]] [inch]:
8,46 inch
[[LHGES]] [inch]:
40,94 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
271,61 oz
Numéro d’article:
3007.125
Marteau de frappeur SIMPLEX
  • Ø: 4,92 inch
  • lkopf : 8,46 inch
  • lhges : 40,94 inch
  • Poids: 271,61 oz
Autres détails
Ø [inch]:
5,51 inch
[[LKOPF]] [inch]:
8,46 inch
[[LHGES]] [inch]:
41,14 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
278,66 oz
Numéro d’article:
3007.141
Marteau de frappeur SIMPLEX
  • Ø: 5,51 inch
  • lkopf : 8,46 inch
  • lhges : 41,14 inch
  • Poids: 278,66 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3007. Marteau de frappeur SIMPLEX – avec boîtier en fonte et manche en hickory 
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement