Manche en hickory
pour maillet de fendage SIMPLEX

EH 3244.

Ce manche en hickory est spécialement conçu pour une utilisation dans les haches à fendre SIMPLEX. Sa forme ergonomique convient pour l’utilisation bilatérale des haches et le manche est verni. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent. Ce manche doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

Suivant le principe SIMPLEX le manche aussi est interchangeable. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manche en hickory de haute qualité pour haches à fendre SIMPLEX.
  • Forme ergonomique pour une utilisation bilatérale des haches à fendre.
  • Verni
  • À longues fibres, très solide •Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • Doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

Matières

Manche

  • Hickory
Assemblage

Monter les manches Hickory 3244.750 que dans les boîtiers en fonte malléable 3011.750!

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
lges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,97 inch
[[LGES]] [inch]:
26,97 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
21,87 oz
Numéro d’article:
3244.750
Manche en hickory
  • Ø: 1,97 inch
  • lges : 26,97 inch
  • Poids: 21,87 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3244. Manche en hickory – pour maillet de fendage SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement