Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX

EH 3011.

Ce boîtier en fonte malléable a été spécialement conçu pour les haches à fendre SIMPLEX. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Son poids de 990g contribue à alourdir la tête des haches de fendage et donc à améliorer le fendage. Seules des pièces de rechange pour hache à fendre SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !

L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

•Boîtier en fonte malléable pour haches à fendre SIMPLEX

•Avec douille de protection du manche intégrée

•Bonne résistance à la rupture

•Pas d’écaillage

•Amortissant les vibrations

•Avec revêtement par poudre résistant

•Très durable

•Son poids de 990g contribue à alourdir la hache à fendre et donc à améliorer le fendage

•Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources

•Seules des pièces de rechange pour hache à fendre SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !

Amortissement du bruit et vibration, haute résistance à la rupture, protège le manche des "loupés", très durable, robuste, pas d'écaillage, peinture à poudres résistante

Matières

Boîtier

  • fonte malléable
Assemblage

Ne monter dans les boîtiers en fonte malléable 3011.750 que des embouts maillet de fendage SIMPLEX!

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,97 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
34,92 oz
Numéro d’article:
3011.750
Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • Poids: 34,92 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3011. Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement