Le tube de tête des marteaux de frappeur SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé.
La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l’utilisation des marteaux de frappeur SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.
Les embouts offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives.
Le manche ergonomique, verni et très solide en hickory amortit les vibrations. La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Un coin en aluminium et une goupille assurent une liaison sûre entre le manche et la tête. Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion. Le manche et les embouts sont interchangeables.
Cette version est disponible en trois tailles : D80mm avec un poids total de 4 410g, D100mm avec un poids total de 7 050g et D100mm avec un poids total de 9 300g.
Caractéristiques du produit :
Construction de coffrages, construction de halles, construction en acier, construction de stands d'exposition, décoffrage, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, travaux de dressage, travaux d'entretiendesserrer des pneus collées
Cet article 3366.110 - Marteaux de frappeur SUPERCRAFT avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique / (Ø: 3,94 in, Poids: 328,05 oz) est une variante du groupe d’articles Marteaux de frappeur SUPERCRAFT avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique (EH 3366.)
Manche
Embouts
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.