Marteau de frappeur SIMPLEX
avec boîtier en fonte et manche en hickory 

EH 3079.

Le marteau de frappeur SIMPLEX de la série 3079 est équipé de la combinaison d’embouts superplastique/métal non trempé.

L’embout en superplastique (série 3207) est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

L’embout argenté en métal non trempé (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Ce marteau de frappeur est disponible en D80mm avec un poids total de 3 650g et une longueur totale de 80cm.

Caractéristiques du produit :

  • Marteau de frappeur SIMPLEX avec embout en métal non trempé (argenté, dur, insensible à la chaleur) et embout superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible en D80mm (poids total 3 650g).
Domaine d'application

Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction déchafaudages, travaux de dressage, construction des moules, plant construction, travaux de la tôle, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, construction de maisons préfabriquées, menuiserie charpentage, travaux de montage/réparation dautomobiles, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, motor ramassage du bois, travaux de réparation / de maintenance

Matières

Embout 1

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure

Embout 2

  • Métal non trempé, argent
  • durs
  • résistant à la chaleur
  • Pour force de frappe augmentée

Boîtier

  • fonte malléable

Manche

  • Hickory

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
3,15 inch
[[LKOPF]] [inch]:
6,89 inch
[[LHGES]] [inch]:
31,5 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
129,28 oz
Numéro d’article:
3079.081
Marteau de frappeur SIMPLEX
  • Ø: 3,15 inch
  • lkopf : 6,89 inch
  • lhges : 31,5 inch
  • Poids: 129,28 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3079. Marteau de frappeur SIMPLEX – avec boîtier en fonte et manche en hickory 
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement