Marteau de frappeur SIMPLEX
avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité et pied

EH 3028.

Domaine d'application

Montage de pièces à usiner, assemblage des boîtiers, construction d’installations techniques, construction de halls, stands et construction métallique, travaux de réparation/de maintenance

 

Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".

Matières

Embout 1

  • Caoutchouc, noir, avec « pied intégré »
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • fonte malléable

Manche

  • Hickory

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
2,36 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,91 inch
[[LHGES]] [inch]:
30,71 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
67,02 oz
Numéro d’article:
3028.261
Marteau de frappeur SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • lkopf : 5,91 inch
  • lhges : 30,71 inch
  • Poids: 67,02 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3028. Marteau de frappeur SIMPLEX – avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité et pied
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement