Maillets SIMPLEX
avec boîtier en aluminium et manche en bois

EH 3138.

La série SIMPLEX 3138 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen/nylon.

L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l’huile et à la graisse.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) /nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d’écaillage même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).

Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).

Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources

Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Pavage, pose de carrelage, travaux d’intérieur, assemblage de meubles, fabrication et installation de portes et fenêtres, travaux de menuiserie,le montage d'échafaudages, tentes et chapiteaux, fabrication de moules, assemblage automobile et travaux de réparation, travail de la tôle, débosselage, assemblage de boitiers et carters, travaux de réparation et de maintenances

Matières

Embout 1

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • aluminium

Manche

  • bois

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,18 inch
[[LKOPF]] [inch]:
3,54 inch
[[LHGES]] [inch]:
11,61 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
7,16 oz
Numéro d’article:
3138.030
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,18 inch
  • lkopf : 3,54 inch
  • lhges : 11,61 inch
  • Poids: 7,16 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,57 inch
[[LKOPF]] [inch]:
4,53 inch
[[LHGES]] [inch]:
12,8 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
13,4 oz
Numéro d’article:
3138.040
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,57 inch
  • lkopf : 4,53 inch
  • lhges : 12,8 inch
  • Poids: 13,4 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,97 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,31 inch
[[LHGES]] [inch]:
14,57 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
23,46 oz
Numéro d’article:
3138.050
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • lkopf : 5,31 inch
  • lhges : 14,57 inch
  • Poids: 23,46 oz
Autres détails
Ø [inch]:
2,36 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,91 inch
[[LHGES]] [inch]:
15,94 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
31,04 oz
Numéro d’article:
3138.060
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • lkopf : 5,91 inch
  • lhges : 15,94 inch
  • Poids: 31,04 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3138. Maillets SIMPLEX – avec boîtier en aluminium et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement