Maillets SIMPLEX
avec boîtier en aluminium et manche en bois

EH 3126.

La série SIMPLEX 3126 dispose de la combinaison d’embouts caoutchouc chargé/plastique.

L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure) / plastique (rouge, dur, résistant à l’huile et à la graisse).

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).

Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).

Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources

Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles / travaux de maçonnerie, maçonnerie et montage des escaliers, construction d'échafaudages et de tente, montage de pièces à usiner, usinage de la tôle, construction de maisons préfabriquées, menuiserie, charpentage, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction de clôtures, travaux de réparation, maintenanceet révision

Matières

Embout 1

  • Caoutchouc chargé noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Embout 2

  • Plastique, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse
  • universellement

Boîtier

  • aluminium

Manche

  • bois

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,18 inch
[[LKOPF]] [inch]:
3,54 inch
[[LHGES]] [inch]:
11,61 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
9,88 oz
Numéro d’article:
3126.030
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,18 inch
  • lkopf : 3,54 inch
  • lhges : 11,61 inch
  • Poids: 9,88 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,57 inch
[[LKOPF]] [inch]:
4,53 inch
[[LHGES]] [inch]:
12,8 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
12,7 oz
Numéro d’article:
3126.040
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,57 inch
  • lkopf : 4,53 inch
  • lhges : 12,8 inch
  • Poids: 12,7 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,97 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,31 inch
[[LHGES]] [inch]:
14,57 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
22,05 oz
Numéro d’article:
3126.050
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • lkopf : 5,31 inch
  • lhges : 14,57 inch
  • Poids: 22,05 oz
Autres détails
Ø [inch]:
2,36 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,91 inch
[[LHGES]] [inch]:
15,94 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
30,34 oz
Numéro d’article:
3126.060
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • lkopf : 5,91 inch
  • lhges : 15,94 inch
  • Poids: 30,34 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3126. Maillets SIMPLEX – avec boîtier en aluminium et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement