Maillets SIMPLEX
avec boîtier en aluminium et manche en bois

EH 3118.

La série SIMPLEX 3118 dispose de la combinaison d’embouts TPE souple/nylon.

L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l’huile et à la graisse.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d’écaillage même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).

  • Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D60mm.
Domaine d'application

Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction de clôtures, construction d’échafaudages et de tentes, construction à sec, construction de maisons préfabriquées, charpentage, travaux de maintenance/réparation, positionnement des pièces à usiner dans les étaux, montage de pièces à usiner à arêtes vives, assemblage de boîtiers, construction de moules, construction d'installations techniques, travaux dans le domaine de l'automobile

Matières

Embout 1

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • aluminium

Manche

  • bois

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,18 inch
[[LKOPF]] [inch]:
3,54 inch
[[LHGES]] [inch]:
11,61 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
7,2 oz
Numéro d’article:
3118.030
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,18 inch
  • lkopf : 3,54 inch
  • lhges : 11,61 inch
  • Poids: 7,2 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,57 inch
[[LKOPF]] [inch]:
4,53 inch
[[LHGES]] [inch]:
12,8 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
13,47 oz
Numéro d’article:
3118.040
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,57 inch
  • lkopf : 4,53 inch
  • lhges : 12,8 inch
  • Poids: 13,47 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,97 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,31 inch
[[LHGES]] [inch]:
14,57 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
23,63 oz
Numéro d’article:
3118.050
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • lkopf : 5,31 inch
  • lhges : 14,57 inch
  • Poids: 23,63 oz
Autres détails
Ø [inch]:
2,36 inch
[[LKOPF]] [inch]:
5,91 inch
[[LHGES]] [inch]:
15,94 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
30,86 oz
Numéro d’article:
3118.060
Maillets SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • lkopf : 5,91 inch
  • lhges : 15,94 inch
  • Poids: 30,86 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3118. Maillets SIMPLEX – avec boîtier en aluminium et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement