Maillets BASEPLEX
avec boîtier en zinc mouléet et manche en bois

EH 3968.

BASEPLEX est l’entrée de gamme qui répond sans aucun doute aux exigences de qualité élevées de Halder. La gamme BASEPLEX 3968 comporte une combinaison d’embouts en acétate de cellulose / nylon. L’embout rouge en acétate de cellulose est dur et résistant à l’huile et à la graisse. L’embout blanc en nylon est un peu plus dur que le rouge et de plus il est très résistant à l’usure. Le corps principal en zinc moulé sous pression de qualité comporte une protection du manche et un logement sophistiqué pour les embouts. Le manche en bois est ergonomique et verni. Les embouts ainsi que le manche sont interchangeables. Cette version est disponible de la taille D25mm à D50mm

Caractéristiques du produit :

  • Maillet BASEPLEX avec la combinaison d’embouts acétate de cellulose (rouge, dur, résistant à l’huile et à la graisse) / nylon (blanc, résistant à l’usure).
  • Produits d’entrée de gamme dans la qualité Halder qui a fait ses preuves.
  • Corps principal en zinc moulé sous pression de qualité avec protection du manche et logement sophistiqué pour les embouts.
  • Manche en bois ergonomique et verni.
  • Les embouts et le manche sont remplaçables.
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm.
Domaine d'application

Universel (embout rouge : pour une sollicitation normale/embout blanc : pour les coups forts)

Matières

Embout 1

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Embout 2

  • Acétate de cellulose, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • Zamac

Manche

  • bois

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [inch]
lkopf [inch]
lhges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
0,98 inch
[[LKOPF]] [inch]:
3,39 inch
[[LHGES]] [inch]:
10,63 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
7,58 oz
Numéro d’article:
3968.025
Maillet BASEPLEX
  • Ø: 0,98 inch
  • lkopf : 3,39 inch
  • lhges : 10,63 inch
  • Poids: 7,58 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,18 inch
[[LKOPF]] [inch]:
3,74 inch
[[LHGES]] [inch]:
11,02 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
12,7 oz
Numéro d’article:
3968.030
Maillet BASEPLEX
  • Ø: 1,18 inch
  • lkopf : 3,74 inch
  • lhges : 11,02 inch
  • Poids: 12,7 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,57 inch
[[LKOPF]] [inch]:
4,21 inch
[[LHGES]] [inch]:
12,8 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
17,99 oz
Numéro d’article:
3968.040
Maillet BASEPLEX
  • Ø: 1,57 inch
  • lkopf : 4,21 inch
  • lhges : 12,8 inch
  • Poids: 17,99 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,97 inch
[[LKOPF]] [inch]:
4,53 inch
[[LHGES]] [inch]:
13,39 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
33,16 oz
Numéro d’article:
3968.050
Maillet BASEPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • lkopf : 4,53 inch
  • lhges : 13,39 inch
  • Poids: 33,16 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillet BASEPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3968. Maillets BASEPLEX – avec boîtier en zinc mouléet et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement