Embouts SIMPLEX
Métal non trempé, argent

EH 3209.

L’embout SIMPLEX en métal non trempé (série 3209) est un embout dur. Cet embout argenté est également insensible à la chaleur. Il permet de donner des coups durs, toutefois sans endommager la pièce, et il remplace un marteau en plomb classique. Cet embout est disponible de la taille D30mm à D80mm. Ne pas monter les embouts en métal non trempé dans des boîtiers en aluminium !

Caractéristiques du produit :

•Embout SIMPLEX en métal non trempé

•Argenté

•Dur

•Insensible à la chaleur

•Remplace les marteaux en plomb traditionnels

•Disponible de la taille D30mm à D80mm

•Ne doit pas être monté dans un boîtier en aluminium

Domaine d'application

Force de frappe augmentée, travaux de dressage, construction des moules, plant construction, travaux de réparation/de maintenance

Matières

Embout

  • Métal non trempé, argent
  • durs
  • résistant à la chaleur
Assemblage

Les embouts aluminium ne doivent pas être montés sur les boîtiers aluminium!

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ø [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,18 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
1,94 oz
Numéro d’article:
3209.030
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 1,18 inch
  • Poids: 1,94 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,57 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
4,23 oz
Numéro d’article:
3209.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 1,57 inch
  • Poids: 4,23 oz
Autres détails
Ø [inch]:
1,97 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
8,82 oz
Numéro d’article:
3209.050
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • Poids: 8,82 oz
Autres détails
Ø [inch]:
2,36 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
14,29 oz
Numéro d’article:
3209.060
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • Poids: 14,29 oz
Autres détails
Ø [inch]:
3,15 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
30,16 oz
Numéro d’article:
3209.080
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 3,15 inch
  • Poids: 30,16 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3209. Embouts SIMPLEX – Métal non trempé, argent
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement