Embouts SIMPLEX
Caoutchouc, noir, avec « pied intégré »

EH 3202.

L’embout noir SIMPLEX en caoutchouc chargé (série 3202) est un embout d’une dureté moyenne d’environ 95 Shore D. Il est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Ce bestseller de la maison Halder a évolué : Grâce à sa forme ingénieuse, l’embout en caoutchouc avec pied intégré (3202.260) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Disponible et combinable avec tous les maillets SIMPLEX de taille D60mm.

Caractéristiques du produit :

•Évolution du bestseller de Halder : L’embout en caoutchouc avec pied intégré (3202.260) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.

•Embout SIMPLEX en caoutchouc chargé

•Noir

•Dureté moyenne

•Amortissant

•Sans odeur

•Très résistant à l’usure

•Disponible en taille D60mm

Domaine d'application

Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, maçonnerie, construction d’escaliers, construction de clôtures, construction d’échafaudages et tentes, construction de maisons préfabriquées, charpentage

Matières

Embout

  • Caoutchouc, noir, avec « pied intégré »
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
2,36 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
7,05 oz
Numéro d’article:
3202.260
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 2,36 inch
  • Poids: 7,05 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3202. Embouts SIMPLEX – Caoutchouc, noir, avec « pied intégré »
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement