Manche en hi­ckory SU­PER­CRAFT pour mar­teau de frap­peur SU­PER­CRAFT

EH 3566.

Les manches en bois SUPERCRAFT de la série 3566 en hickory sont ergonomiques et vernis. Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui donne, d’une part, une grande stabilité aux manches. D’autre part, les manches ne cassent jamais entièrement en deux, les deux parties restent toujours reliées. Cela prévient les blessures dues aux têtes de marteau qui se détachent. Ces manches sont disponibles comme manches de rechange pour les maillets SUPERCRAFT et les marteaux de frappeur SUPERCRAFT avec une longueur allant jusqu'à 90cm. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en hickory de haute qualité pour maillets SUPERCRAFT et marteaux de frappeur SUPERCRAFT.
  • Ergonomique.
  • Verni.
  • À longues fibres, très solide
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [inch]
lges [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
3,15 inch
lges [inch]:
31,5 inch
gewicht [oz]:
24,16 oz
Numéro d’article:
3566.081
Manche en hickory SUPERCRAFT pour marteau de frappeur SUPERCRAFT
  • Ø: 3,15 inch
  • lges : 31,5 inch
  • Poids: 24,16 oz
Autres détails
Ø [inch]:
3,94 inch
lges [inch]:
35,43 inch
gewicht [oz]:
36,33 oz
Numéro d’article:
3566.100
Manche en hickory SUPERCRAFT pour marteau de frappeur SUPERCRAFT
  • Ø: 3,94 inch
  • lges : 35,43 inch
  • Poids: 36,33 oz
Autres détails

Matières

Manche

  • Hickory
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3566. Manche en hickory SUPERCRAFT pour marteau de frappeur SUPERCRAFT
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.