Pré­sen­toir comp­toir pour maillets SU­PER­CRAFT fluo­res­cent
équipé avec 8x réf. art. 3377.140

EH 3000.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Disponible
gewicht [oz]:
270,9 oz
Numéro d’article:
3000s020
Présentoir comptoir pour maillets SUPERCRAFT fluorescent
  • Poids: 270,9 oz
vers la vue d'article
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3000. Présentoir comptoir pour maillets SUPERCRAFT fluorescent – équipé avec 8x réf. art. 3377.140
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SUPERCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre