Le tube de tête des maillets SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. En conséquence, lors de l'impact de la surface de frappe sur la pièce à usiner, la grenaille d'acier suit avec un léger décalage. Grâce à la réduction du rebond, l'énergie de la frappe est utilisée de manière optimale. Cela permet des frappes très puissantes. Par ailleurs, le travail avec les maillets SUPERCRAFT sollicite beaucoup moins les articulations et est moins bruyant qu'avec des marteaux en acier habituels.
Les embouts offrent des caractéristiques de frappe remarquables et garantissent une solidité maximale et une très longue durée de vie. Ils sont constitués d'un matériau extrudé extrêmement homogène. Par rapport aux embouts en plastique moulé par injection, ils sont beaucoup plus durables et résistants à l'usure, et ne se fendillent pas, même par températures négatives.
Manche à 3 composants avec cœur en fibre de verre, revêtu de polypropylène de forme ergonomique et d'une couche d'élastomère permettant une prise sûre même avec des mains grasses et huileuses. Le revêtement de peinture poudre résistant protège de la corrosion.
Toutes les soudures sont entièrement réalisées par robot. La densité extrême et la haute qualité de la soudure entre la plaque d'impact et la tête du marteau empêche la garniture de grenaille de s'échapper, même avec une charge maximale.
Disponible dans cette version en diamètre de 40 mm à 60 mm.
Caractéristiques du produit :
Travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion, positionnement de pièce, montage de pièces à usiner acutangulées, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'usine, travaux de maintenance, travaux de la tôle
Cet article 3399.040 - Maillet SUPERCRAFT manche tri-matière, ergonomique,anti-dérapant et incassable / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SUPERCRAFT manche tri-matière, ergonomique,anti-dérapant et incassable (EH 3399.)
Manche
Embouts
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.