Embout SUPERCRAFT pour marteau de forgeron SUPERCRAFT

EH 3508.

Les embouts en nylon pour maillets SUPERCRAFT (série 3508) sont très durs avec une dureté d’environ 73 Shore. Ces embouts en polyamide blanc offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives. Ils résistent aux forces de frappe élevées des maillets sans rebond. De plus, ils sont résistants à l’huile et à la graisse et sont également utilisés pour les poinçons et massettes Halder.

Ces embouts sont disponibles de la taille D10mm à D100mm.

Caractéristiques du produit :

•Embout SUPERCRAFT nylon (polyamide)

•Blanc

•Dur

•Très résistant à l'usure

•Pas d'écaillage même à des températures négatives

•Résistant à l’huile et à la graisse

•Disponible de la taille D10mm à D100mm

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • amortit le bruit
  • Très grande force de frappe

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
3,15 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
6,88 oz
Numéro d’article:
3508.080
Embout SUPERCRAFT pour marteau de forgeron SUPERCRAFT
  • Ø: 3,15 inch
  • Poids: 6,88 oz
Autres détails
Ø [inch]:
3,94 inch
[[GEWICHT]] [oz]:
12,17 oz
Numéro d’article:
3508.100
Embout SUPERCRAFT pour marteau de forgeron SUPERCRAFT
  • Ø: 3,94 inch
  • Poids: 12,17 oz
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Matrice d'application de maillets
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3508. Embout SUPERCRAFT pour marteau de forgeron SUPERCRAFT
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement