1585.200 - Tasseaux de bridage
longueur 200

Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
:
Tasseaux de bridage
Numéro d’article:
1585.200
Documents
Tasseaux de bridage
  • Poids: 2 kg
Tasseaux de bridage
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.201
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
  • vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
  • Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
  • Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 1
  • Poids: 155 g

Matières

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1585.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.