1586.201 - Appuis pour tasseaux de bridage multiple

Ver­sion
cro­quis
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
version haute, largeur raccourcie
cro­quis:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
1586.201
Documents
Appuis pour tasseaux de bridage multiple
  • version haute, largeur raccourcie – croquis 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Poids: 64 g
Appuis pour tasseaux de bridage multiple

Matières

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.201
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.