Éléments de centrage et bridage modulaires, pneumatiques

EH 1990.

Matières

Corps

  • acier, cémenté, rectifié

Module de commande

  • aluminium

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Force de re­te­nue [N]
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Force de re­te­nue [N]:
5000 N
Pré­ci­sion de cen­trage < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sion de dé­ver­rouillage [bar]:
6 bar
Numéro d’article:
1990.102
CAO
Éléments de centrage et bridage
  • Force de retenue: 5000 N
  • Précision de centrage: < 0,01 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 3358 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage et de centrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1990. Éléments de centrage et bridage – modulaires, pneumatiques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement