1649.200 - Tasseaux de positionnement

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
1649.200
Documents
Tasseaux de positionnement
  • Système: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Poids: 1439 g
Tasseaux de positionnement

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1649.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.