1513.600 - Tasseaux de bridage

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M12
Numéro d’article:
1513.600
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Quantité n: 2
  • Poids: 1240 g
Tasseaux de bridage

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1513.600
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.