1505.200 - Equerres de bridage

Sys­tème
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de trous de fixa­tion n
Nombre de ran­gées de trous
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
4
Nombre de ran­gées de trous:
2 x 7
Numéro d’article:
1505.200
Documents
Equerres de bridage
  • Système: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 2 x 7
  • Poids: 19 kg
Equerres de bridage

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1505.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.