Élé­ments de construc­tion

EH 1510.100 - EH 1610.100

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
1510.100
CAO
Documents
Éléments de construction
  • Système: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Poids: 8177 g
vers la vue d'article
Éléments de construction
Sys­tème:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
1610.100
CAO
Documents
Éléments de construction
  • Système: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Poids: 14597 g
vers la vue d'article
Éléments de construction

Matières

  • fonte grise GG, phosphatée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1510.100 - EH 1610.100 Éléments de construction
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.