1114.000 - Tasseaux

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
Numéro d’article:
1114.000
Documents
Tasseaux
  • Système: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • Poids: 301 g
Tasseaux

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1114.000
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.