1111.800 - Plaques intermédiaires

Sys­tème
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
h [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
1111.800
Documents
Plaques intermédiaires
  • Système: V70
  • h: 30 mm
  • Poids: 947 g
Plaques intermédiaires

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1111.800
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.