1132.800 - Equerres de fixation

Sys­tème
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
1132.800
Documents
Equerres de fixation
  • Système: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Poids: 1708 g
Equerres de fixation

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1132.800
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.