1139.450 - Clés plates

Sys­tème
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
l [mm]:
300 mm
Numéro d’article:
1139.450
Documents
Clés plates
  • Système: V70
  • SW: 46 mm
  • l: 300 mm
  • Poids: 688 g
Clés plates

Matières

  • acier traité
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1139.450
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.