1703.340 - Mors de serrage
avec 4 pointes

  • Mors pour les différentes formes de pièces, états de surface et matériaux
  • Rapidement interchangeable
  • Profondeur de serrage minimale de 8 mm

Cet article 1703.340 - Mors de serrage avec 4 pointes / () est une variante du groupe d’articles Mors de ser­rage avec 4 pointes (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
1703.340
Documents
Mors de serrage
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Poids: 20 g
Mors de serrage

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1703.340
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Usinage 5 faces
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.