Bague d'arrêt  avec adaptation pour l'intégration d'un capteur

EH 25070.

Bague d'arrêt fendu ont une utilisation universelle, p. ex. comme les capteurs fin de course sur les tiges de piston.

Bague d'arrêt fendu en inox avec force de blocage élevée.

Matières

Vis

  • inox

Bague de réglage

  • inox 1.4021

Votre sélection a donné lieu à 26 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0010
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 99 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0012
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 94 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0014
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 125 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0015
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 122 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0016
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 120 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0018
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 151 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0020
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 144 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0022
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 359 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0024
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 349 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0025
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 345 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0030
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 507 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0032
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 588 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
fendue
cro­quis:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0035
CAO
Bague d'arrêt 
  • fendue – croquis 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 566 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0110
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 94 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
25070.0112
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 90 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0114
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 114 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0115
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 112 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0116
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 110 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0118
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 142 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
25070.0120
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 139 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0122
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 341 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0124
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 330 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
25070.0125
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 330 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
en deux parties
cro­quis:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
25070.0130
CAO
Bague d'arrêt 
  • en deux parties – croquis 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 488 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Bague d'arrêt 
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25070. Bague d'arrêt  – avec adaptation pour l'intégration d'un capteur
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement