Éléments de réglage en hauteur version haute

EH 25120.

Pour mise à niveau des machines et installations.

Les éléments de nivellement autobloquants disposent d'un filetage fin pour le réglage en hauteur ainsi que d'un alésage traversant pour la fixation. Le réglage maximal dispose d'un système de limite de hauteur.

Matières

  • acier traité, zingué par galvanisation, chromaté

Votre sélection a donné lieu à 13 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Course l3 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible max. [kN]
Numéro d’article
CAO
Disponible
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
30,7 kN
Numéro d’article:
25120.0106
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Course l3: ~ 15 mm
  • Pour vis: M6
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 40 kN
  • Charge admissible max.: 30,7 kN
  • Poids: 68 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
55,7 kN
Numéro d’article:
25120.0112
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Course l3: ~ 20 mm
  • Pour vis: M6
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Charge admissible max.: 55,7 kN
  • Poids: 161 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
48 kN
Numéro d’article:
25120.0114
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Course l3: ~ 20 mm
  • Pour vis: M8
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Charge admissible max.: 48 kN
  • Poids: 152 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
37,9 kN
Numéro d’article:
25120.0116
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Course l3: ~ 20 mm
  • Pour vis: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Charge admissible max.: 37,9 kN
  • Poids: 142 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
92,9 kN
Numéro d’article:
25120.0122
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Course l3: ~ 25 mm
  • Pour vis: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible max.: 92,9 kN
  • Poids: 371 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
80,4 kN
Numéro d’article:
25120.0124
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Course l3: ~ 25 mm
  • Pour vis: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible max.: 80,4 kN
  • Poids: 356 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
45,5 kN
Numéro d’article:
25120.0126
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Course l3: ~ 25 mm
  • Pour vis: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible max.: 45,5 kN
  • Poids: 326 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
136 kN
Numéro d’article:
25120.0132
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Course l3: ~ 32 mm
  • Pour vis: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 210 kN
  • Charge admissible max.: 136 kN
  • Poids: 835 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
25120.0134
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Course l3: ~ 32 mm
  • Pour vis: M20
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 210 kN
  • Charge admissible max.: 90 kN
  • Poids: 771 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
37 kN
Numéro d’article:
25120.0136
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Course l3: ~ 32 mm
  • Pour vis: M24
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 210 kN
  • Charge admissible max.: 37 kN
  • Poids: 705 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
210 kN
Numéro d’article:
25120.0142
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Course l3: ~ 40 mm
  • Pour vis: M20
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 330 kN
  • Charge admissible max.: 210 kN
  • Poids: 1421 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
157 kN
Numéro d’article:
25120.0144
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Course l3: ~ 40 mm
  • Pour vis: M24
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 330 kN
  • Charge admissible max.: 157 kN
  • Poids: 1329 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
53 kN
Numéro d’article:
25120.0146
CAO
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Course l3: ~ 40 mm
  • Pour vis: M30
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 330 kN
  • Charge admissible max.: 53 kN
  • Poids: 1167 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
Outil de montage
Numéro d’article:
25120.0981
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 25 mm
Produit:
Outil de montage
Numéro d’article:
25120.0982
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 32 mm
Produit:
Outil de montage
Numéro d’article:
25120.0983
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
Produit:
Outil de montage
Numéro d’article:
25120.0984
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 58 mm
Produit:
Outil de montage
Numéro d’article:
25120.0985
: clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 70 mm
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25120. Éléments de réglage en hauteur – version haute
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement