22270.0052 - Rondelle

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22270.0052
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Poids: 91 g
Rondelle

Matières

  • acier de décolletage, non trempé, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22270.0052
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.