22280.0010 - Rondelle pivotante
DIN 6371 avec vis à tête plate DIN 923

Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Di­men­sion no­mi­nale d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Vis [mm]:
M6 x 10 mm
Numéro d’article:
22280.0010
Documents
Rondelle pivotante
  • Dimension nominale d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Vis: M6 x 10 mm
  • Poids: 99 g
Rondelle pivotante

Matières

Vis à tête fraisée

  • acier, bruni, qualité 5.8

Rondelle pivotante

  • acier traité, bruni

Assemblage

Les rondelles pivotantes sont imperdables et peuvent être installées en utilisant la vis incluse. Vous pouvez sélectionner le sens horaire ou rotation antihoraire.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22280.0010
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.