Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
Autres détails
à gauche – croquis 1
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
d3 -0,05: 3 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
h3 : 3 mm
l ±0,05: 7,5 mm
Vis: M3
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Autres détails
à gauche – croquis 1
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 -0,05: 4 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
h3 : 4 mm
l ±0,05: 9,5 mm
Vis: M4
Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Autres détails
deux côtés – croquis 2
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
l ±0,05: 7,5 mm
Vis: M3
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Autres détails
deux côtés – croquis 2
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
l ±0,05: 9,5 mm
Vis: M4
Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Autres détails
à droite – croquis 3
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
d3 -0,05: 3 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
h3 : 3 mm
l ±0,05: 7,5 mm
Vis: M3
Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Autres détails
à droite – croquis 3
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 -0,05: 4 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
h3 : 4 mm
l ±0,05: 9,5 mm
Vis: M4
Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Matières
Références
pour poussoirs, corps lisse, avec collerette et bille (EH 22080.)
Assemblage
Les modèles gauche et droit (croquis 1 / croquis 3) ne sont fixés qu’avec une vis et dotés en outre d’un système anti-rotation.
Fiche technique EH 22082. Supports – pour poussoirs à bille
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.