Utilisation pour localiser un élément ou bloquer en position.
Cet article 22100.0373 - Poussoir gélule / corps en inox, arrondi, avec collerette (d1 ±0,05: 3 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs gélules (EH 22100.)
Corps
Ressort
Ressorts spéciaux sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.