22140.0616 - Poussoir latéral

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 22140.0616 - Poussoir latéral / bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés (d1 +0,1: 16 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux (EH 22140.)

Ma­tières
Pres­sion
Ver­sion
cro­quis
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Numéro d’article:
22140.0616
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 11 mm
  • b: 15 mm
  • Alésage de positionnement H8: 16 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 110 N
  • Pression1) F2: ~ 220 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
Poussoir latéral

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Ressort

  • plastique (PU)

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Assemblage

Bien respecter la cote de montage l3.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22140.0616
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.