Pous­soirs la­té­raux

EH 22140.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ma­tières
Pres­sion
Ver­sion
cro­quis
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en inox, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22140.0008
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en inox, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement H8: 8 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,5 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 8,9 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en inox, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22140.0010
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en inox, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Alésage de positionnement H8: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 16 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en inox, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Numéro d’article:
22140.0012
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en inox, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement H8: 12 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 13 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 29 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en inox, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22140.0014
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en inox, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Alésage de positionnement H8: 14 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 43 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
25 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22140.0108
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 3 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 3,6 mm
  • l3: 6 mm
  • b: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement H8: 8 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,5 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 8,8 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22140.0110
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 4 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4,2 mm
  • l3: 7 mm
  • b: 4 mm
  • Alésage de positionnement H8: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 16 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Numéro d’article:
22140.0112
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Alésage de positionnement H8: 12 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 13 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 28 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
Ver­sion:
bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté
cro­quis:
1
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22140.0114
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en thermoplastique, force ressort standard, un coté – croquis 1
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 5,8 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 5,4 mm
  • Alésage de positionnement H8: 14 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Poids: 42 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté
cro­quis:
2
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Numéro d’article:
22140.0410
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 8 mm
  • b: 4,5 mm
  • Alésage de positionnement H8: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 60 N
  • Pression1) F2: ~ 170 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,6 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté
cro­quis:
2
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Numéro d’article:
22140.0412
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5,5 mm
  • Alésage de positionnement H8: 12 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 80 N
  • Pression1) F2: ~ 260 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté
cro­quis:
2
d1 +0,1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Numéro d’article:
22140.0414
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, un coté – croquis 2
  • d1 +0,1: 14 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 10 mm
  • b: 6,5 mm
  • Alésage de positionnement H8: 14 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 120 N
  • Pression1) F2: ~ 480 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
35 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Numéro d’article:
22140.0616
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 5,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 11 mm
  • b: 15 mm
  • Alésage de positionnement H8: 16 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 110 N
  • Pression1) F2: ~ 220 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Numéro d’article:
22140.0618
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
  • d1 +0,1: 18 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • b: 17 mm
  • Alésage de positionnement H8: 18 mm
  • Course s: 1,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 120 N
  • Pression1) F2: ~ 330 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
Autres détails
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
Ver­sion:
bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés
cro­quis:
3
d1 +0,1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
45 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Numéro d’article:
22140.0622
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • bille en acier à roulement, force ressort puissante, deux cotés – croquis 3
  • d1 +0,1: 22 mm
  • d2: 8 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 15 mm
  • b: 21 mm
  • Alésage de positionnement H8: 22 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 130 N
  • Pression1) F2: ~ 540 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 43 g
Autres détails
Poussoir latéral

Matières

Bille

  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc
  • acier à roulement, trempé

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Ressort

  • inox
  • plastique (PU)

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Assemblage

Bien respecter la cote de montage l3.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22140. Poussoirs latéraux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.