Les optiques pour niveau d'huile peuvent être utilisés pour le contrôle du niveau dans les réservoirs sans surpression.
Cet article 22860.0016 - Optiques pour niveau d'huile / sans indicateur de niveau d'huile (Taille (ouverture de vision) d1: 16 mm) est une variante du groupe d’articles Optiques pour niveau d'huile (EH 22860.)
Joint d`étanchéité
Réflecteur
Bague lisse
Regard à huile
Peuvent être montés sans filetage dans un alésage ∅ H11. Étanchéité en serrant simplement la bague.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiques