Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
16 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
20 mm
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Alésage de positionnement D H11: 20 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 9 g
Autres détails
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
22 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
28 mm
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Alésage de positionnement D H11: 28 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 17 g
Autres détails
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
32 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
38 mm
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Alésage de positionnement D H11: 38 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 34 g
Autres détails
Version:
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
50 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
58 mm
sans indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Alésage de positionnement D H11: 58 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 85 g
Autres détails
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
16 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
20 mm
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Alésage de positionnement D H11: 20 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 9,3 g
Autres détails
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
22 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
28 mm
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Alésage de positionnement D H11: 28 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 18 g
Autres détails
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
32 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
38 mm
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Alésage de positionnement D H11: 38 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 33 g
Autres détails
Version:
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 [mm]:
50 mm
Alésage de positionnement D H11 [mm]:
58 mm
avec indicateur de niveau d'huile
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Alésage de positionnement D H11: 58 mm
plage de température de fonctionnement min.: -20 °C
plage de température de fonctionnement max.: 70 °C
Poids: 85 g
Autres détails
Matières
Joint d`étanchéité
caoutchouc résistant aux huiles et hydrocarbures
Réflecteur
Bague lisse
Regard à huile
plexiglas (PMMA), transparent
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
Numéro d’article:
22860.0816
Outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Poids: 16 g
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
Numéro d’article:
22860.0822
Outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Poids: 30 g
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
Numéro d’article:
22860.0832
Outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Poids: 36 g
Produit:
clé pour tailles suivantes
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
Numéro d’article:
22860.0850
Outil de montage
Taille (ouverture de vision) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Poids: 49 g
Assemblage
Peuvent être montés sans filetage dans un alésage ∅ H11. Étanchéité en serrant simplement la bague.
Fiche technique EH 22860. Optiques pour niveau d'huile
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.