Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 32 résultats
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9 – croquis 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 5 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 1,8 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9 – croquis 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 5,7 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9 – croquis 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 8 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
Poids: 17 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9
cimblot de positionnement et d'appui, DIN 6321, forme A, l1 = h9 – croquis 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 53 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 1,7 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 3 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 4,9 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 8 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 7,4 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 12 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 10 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 17 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
Poids: 22 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 8 mm
Poids: 36 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 20 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 58 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 20 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 73 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 25 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 66 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B
cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B – croquis 2
d1 g6: 25 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
Poids: 106 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 3
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 1,3 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 3
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 4 mm
Poids: 2,2 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 3
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 4 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 3
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 5,5 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 3
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 5,6 g
Autres détails
Version:
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 3
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Alésage de positionnement D1 H7: 6 mm
Poids: 8,9 g
Autres détails
Matières
acier à outil, trempé, rectifié
Fiche technique EH 22630. Cimblots de positionnement et d'appui – DIN 6321
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.