Vis à bille sans tête, bille bloquée contre le retournement

EH 22700.

Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Votre sélection a donné lieu à 70 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
22700.0563
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
  • Poids: 1,6 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
22700.0564
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
  • Poids: 2,3 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
22700.0565
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
  • Poids: 3 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
22700.0566
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • diamètre de bille: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 6 kN
  • Poids: 3,8 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0583
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 3,9 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0584
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 5 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0585
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 6,6 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
22700.0586
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • diamètre de bille: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
  • Poids: 8,1 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0603
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 7,8 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0604
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 10 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0606
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 15 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
22700.0608
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • diamètre de bille: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 12 kN
  • Poids: 17 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0622
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 11 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0624
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 18 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0626
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 25 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
22700.0628
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • diamètre de bille: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
  • Poids: 32 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0664
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 40 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0666
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 60 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0672
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 52 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0674
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 69 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0675
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 90 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
22700.0676
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 60 kN
  • Poids: 111 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0661
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 22 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
36 kN
Numéro d’article:
22700.0662
CAO
Vis à bille
  • à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • diamètre de bille: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
  • Poids: 28 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22700. Vis à bille – sans tête, bille bloquée contre le retournement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression (vis à billes)
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement