Votre sélection a donné lieu à 15 résultats
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 12 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 12 g
Autres détails
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 5 N
- Pression1) F2: ~ 24 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 23 g
Autres détails
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 5 N
- Pression1) F2: ~ 21 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 41 g
Autres détails
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 6 N
- Pression1) F2: ~ 22 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 65 g
Autres détails
Version:
avec anneau de traction, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- avec anneau de traction, sans blocage – croquis 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 min.: 10 mm
- Pression1) F1: ~ 4 N
- Pression1) F2: ~ 25 N
- plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
- Poids: 97 g
Autres détails
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
12 N
- avec bouton, sans blocage – croquis 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Pression1) F1: 3 N
- Pression1) F2: 12 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 12 g
Autres détails
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- avec bouton, sans blocage – croquis 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 5 N
- Pression1) F2: ~ 24 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 24 g
Autres détails
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- avec bouton, sans blocage – croquis 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 5 N
- Pression1) F2: ~ 21 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 41 g
Autres détails
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- avec bouton, sans blocage – croquis 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 6 N
- Pression1) F2: ~ 22 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 65 g
Autres détails
Version:
avec bouton, sans blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- avec bouton, sans blocage – croquis 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Pression1) F1: ~ 4 N
- Pression1) F2: ~ 25 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 106 g
Autres détails
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- avec bouton, avec blocage – croquis 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- Pression1) F1: ~ 3 N
- Pression1) F2: ~ 12 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 13 g
Autres détails
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- avec bouton, avec blocage – croquis 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- Pression1) F1: ~ 5 N
- Pression1) F2: ~ 24 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 28 g
Autres détails
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- avec bouton, avec blocage – croquis 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- Pression1) F1: ~ 5 N
- Pression1) F2: ~ 21 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 45 g
Autres détails
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- avec bouton, avec blocage – croquis 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- Pression1) F1: ~ 6 N
- Pression1) F2: ~ 22 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 74 g
Autres détails
Version:
avec bouton, avec blocage
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- avec bouton, avec blocage – croquis 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Pression1) F1: ~ 4 N
- Pression1) F2: ~ 25 N
- plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
- plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
- Poids: 92 g
Autres détails
Matières
Boîtier
- Acier inoxydable 1.4308, moulé, brillant, sablé mat
Embout
Anneau de traction
Bouton
- thermoplastique (PA 6), noir, mat
Notes
Bouton non démontable.
Assemblage
Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage – avec bride de fixation, horizontal, acier inoxydable
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 17.01.2022
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre