Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 33 résultats
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 151 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 489 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 518 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 39 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 151 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 489 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
inox 1.4057, traité
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 518 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
10 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diamètre de bille: 10 mm
SW: 11 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 25 Nm
Poids: 38 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 46 Nm
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
25 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diamètre de bille: 16 mm
SW: 17 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
Couple de serrage max.: 82 Nm
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
90 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diamètre de bille: 25 mm
SW: 27 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
Couple de serrage max.: 206 Nm
Poids: 149 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 407 Nm
Poids: 484 g
vers la vue d'article
Version:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, phosphaté
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
165 kN
Autres détails
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diamètre de bille: 40 mm
SW: 41 mm
Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
Couple de serrage max.: 698 Nm
Poids: 513 g
vers la vue d'article
Matières
Bille
acier à roulement, trempé, naturel
inox 1.3541, nickelé
Corps
acier traité, phosphaté
inox 1.4057, traité
Notes
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.
Fiche technique EH 22730. Cimblots oscillants
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.