Bu­tées-ap­puis de contrôle pré­sence pièce pneumatiques

EH 22800.

Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces pré-usinées.

La précision est de 0,015 à 0,075 mm selon l'état de surface de la pièce.

Le contrôle de la face se fait à l'aide de la retenue d'air comprimé et le résultat est signalé sur le module de contrôle.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Ver­sion:
connexion par le bas / latérale
cro­quis:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22800.0010
CAO
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • connexion par le bas / latérale – croquis 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Poids: 24 g
Autres détails
Butées-appuis de contrôle présence pièce
Ver­sion:
connexion par le bas / latérale
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
h1 h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22800.0020
CAO
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • connexion par le bas / latérale – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • h1 h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • h2: 39 mm
  • l: 36,5 mm
  • Poids: 93 g
Autres détails
Butées-appuis de contrôle présence pièce
Ver­sion:
connexion par le bas
cro­quis:
2
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22800.0100
CAO
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • connexion par le bas – croquis 2
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 28,5 mm
  • h3: 15 mm
  • Poids: 12 g
Autres détails
Butées-appuis de contrôle présence pièce

Matières

Cimblots d'appui

  • acier à outil, trempé, rectifié

Joint

  • PVC

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, qualité 4.8 (ISO 1207)

Raccord

  • laiton

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22800. Butées-appuis de contrôle présence pièce – pneumatiques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.