Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.
Cette conception convient pour les applications nécessitant un montage affleurant.
Une clé à ergots est nécessaire pour le montage. Nous proposons en accessoire une clé à ergots universelle, réglable et une douille à ergots. La douille à ergots est idéale en combinaison avec un tournevis à douille notamment en cas d'espaces réduits.
Résistant à l'abrasion et à l'usure.
Cet article 22350.1904 - Douille de fixation, affleurantes pour broches de levage / (d1 H11: 8 mm, d2: M16, Pour longueur nominale: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles de fixation, affleurantes pour broches de levage (EH 22350.)
Montage simple et sécurisé.
Intégration facile dans différents matériaux. Utilisable dans des pièces à parois fines.
Les douilles peuvent être facilement installées grâce à l'outil de montage optionnel.
Peut être intégré dans des trous borgnes.
Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiques