Broches de levage pour trous taraudés autobloquante, pour alésage de positionnement suivant DIN 332

EH 22352.

Cette broche de levage pour trous taraudés est utilisée pour des taraudages avec chanfrein et cône d’entrée selon DIN 332.

Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Insérer la broche de levage  dans un trou taraudé pour soulever des charges. Contrairement à une vis à anneau, pas besoin de perdre du temps à la visser et à la dévisser.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. Le modèle en acier inoxydable est en outre résistant à la corrosion et aux intempéries, ce qui permet de l’utiliser en extérieur. La broche traitée et trempée par précipitation supporte des contraintes extrêmes.

Matières

Axe

  • acier traité, revenu, phosphatation manganèse
  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Manilles

  • acier traité, revenu, phosphatation manganèse
  • inox 1.4571

Ressort

  • inox

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Ma­tières:
acier traité, revenu, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
2,1 kN
Numéro d’article:
22352.2008
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Charge admissible1) F1: 2,1 kN
  • Charge admissible1) F2: 0,9 kN
  • Charge admissible1) F3: 0,8 kN
  • Taraudage  : M8
  • max.: 250 °C
  • Poids: 227 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier traité, revenu, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
3,9 kN
Numéro d’article:
22352.2010
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Charge admissible1) F1: 3,9 kN
  • Charge admissible1) F2: 1,5 kN
  • Charge admissible1) F3: 1,5 kN
  • Taraudage  : M10
  • max.: 250 °C
  • Poids: 234 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier traité, revenu, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
6,2 kN
Numéro d’article:
22352.2012
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible1) F1: 6,2 kN
  • Charge admissible1) F2: 2,5 kN
  • Charge admissible1) F3: 2,3 kN
  • Taraudage  : M12
  • max.: 250 °C
  • Poids: 249 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier traité, revenu, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
8,4 kN
Numéro d’article:
22352.2016
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible1) F1: 8,4 kN
  • Charge admissible1) F2: 4,5 kN
  • Charge admissible1) F3: 4,2 kN
  • Taraudage  : M16
  • max.: 250 °C
  • Poids: 271 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier traité, revenu, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
16,6 kN
Numéro d’article:
22352.2020
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Charge admissible1) F1: 16,6 kN
  • Charge admissible1) F2: 7,7 kN
  • Charge admissible1) F3: 5,8 kN
  • Taraudage  : M20
  • max.: 250 °C
  • Poids: 554 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier traité, revenu, phosphatation manganèse
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22352.2024
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • acier traité
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Charge admissible1) F1: 23 kN
  • Charge admissible1) F2: 11,1 kN
  • Charge admissible1) F3: 8,6 kN
  • Taraudage  : M24
  • max.: 250 °C
  • Poids: 1234 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
2,1 kN
Numéro d’article:
22352.3008
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Charge admissible1) F1: 2,1 kN
  • Charge admissible1) F2: 0,9 kN
  • Charge admissible1) F3: 0,8 kN
  • Taraudage  : M8
  • max.: 250 °C
  • Poids: 229 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
3,9 kN
Numéro d’article:
22352.3010
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Charge admissible1) F1: 3,9 kN
  • Charge admissible1) F2: 1,5 kN
  • Charge admissible1) F3: 1,5 kN
  • Taraudage  : M10
  • max.: 250 °C
  • Poids: 235 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
6,2 kN
Numéro d’article:
22352.3012
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible1) F1: 6,2 kN
  • Charge admissible1) F2: 2,5 kN
  • Charge admissible1) F3: 2,3 kN
  • Taraudage  : M12
  • max.: 250 °C
  • Poids: 248 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
8,4 kN
Numéro d’article:
22352.3016
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Charge admissible1) F1: 8,4 kN
  • Charge admissible1) F2: 4,5 kN
  • Charge admissible1) F3: 4,2 kN
  • Taraudage  : M16
  • max.: 250 °C
  • Poids: 269 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22352.3020
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Charge admissible1) F1: 10 kN
  • Charge admissible1) F2: 7,7 kN
  • Charge admissible1) F3: 5,8 kN
  • Taraudage  : M20
  • max.: 250 °C
  • Poids: 555 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Charge ad­mis­sible F1 1) [kN]:
23 kN
Numéro d’article:
22352.3024
CAO
Broches de levage pour trous taraudés
  • inox
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Charge admissible1) F1: 23 kN
  • Charge admissible1) F2: 11,1 kN
  • Charge admissible1) F3: 8,6 kN
  • Taraudage  : M24
  • max.: 250 °C
  • Poids: 1264 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails

Assemblage

Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage:

  1. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  2. Insérer la broche de levage pour trous taraudés
  3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se retrouve en position initiale)
  4. Finir de visser la broche de levage pour trous taraudés à la main pour mettre entièrement l’épaulement en appui sur la surface de contact.
  5. Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

  1. Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche de levage
  2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  3. Sortir la broche de levage pour trous taraudés de son logement
  4. Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22352. Broches de levage pour trous taraudés – autobloquante, pour alésage de positionnement suivant DIN 332
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions des broches de levage pour trous taraudés, pour alésage de positionnement suivant DIN 332 (EH 22352.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement