EH 22351.
La poignée en T permet de manipuler ou transporter des pièces à la main, comme par exemple des pièce finies, des petits outillages, des hauts-parleurs ou autres.
Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Autres détails
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
En cliquant sur la vidéo, je déclare accepter le traitement des données correspondantes comme indiqué dans la déclaration de confidentialité.
Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Chaque broche de levage est livrée avec un manuel d'instructions et une déclaration de conformité CE.
Nous proposons comme accessoires les douilles d'adaptation, pour d1 = 8, 10 et 12
Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Les broches de levage pour trous taraudés permettent de déplacer ou de soulever les éléments déjà taraudés. Les broches de levage à bille se montent très rapidement dans les trous existants avec inclinaison. Si l’inclinaison n’est pas possible, par exemple sur les pièces à parois fines ou les matériaux de support souples, il est possible d’utiliser une douille de fixation correspondante.
La tolérance H11 suffit pour le trou de fixation. La broche de levage à bille doit toujours être insérée entièrement dans l’alésage. S’agissant d’un dispositif d'accrochage de charge certifié par le TÜV et avec marquage CE, il convient de respecter la notice d’utilisation.
La résistance maximale dépend de la variante utilisée. Les valeurs vont de 1,5 kN (diamètre M8) à 10 kN (diamètre 20) avec quintuple sécurité. Pour une traction en biais ou à 90°, les valeurs sont plus basses - voir le tableau des caractéristiques produit.
La fabrication n’est rentable qu’à partir de 10 pièces. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés étant des dispositifs d'accrochage de charge visés par la directive machines 2006/42/CE, le marquage CE est obligatoire. Le marquage CE indique notamment une capacité de charge maximale pour les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés. Cette indication est déterminée par des calculs et tests internes. Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés ne reçoivent l’homologation TÜV que si ces valeurs sont aussi contrôlées et validées par le TÜV. Les modèles spéciaux sont fabriqués uniquement comme broches spéciales sans marquage CE et donc sans indication de capacité de charge, car ils ne font généralement pas l’objet de tests et de calculs. Le marquage CE peut éventuellement être accordé si la broche de levage à bille/broche de levage pour trou taraudé ressemble à une broche de levage standard et que les données de charge de celle-ci peuvent être utilisées comme référence. Un certificat TÜV doit être sollicité auprès du TÜV spécialement pour contrôle pour chaque taille, ce qui induit un surcoût. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.
Oui, outre la date de fabrication, le numéro de série s/n est également indiqué sur les broches de levage à bille.
Il y a un modèle en acier trempé phosphaté au manganèse et un modèle en acier inoxydable 1.4542 trempé par précipitation, selon l’application. Pour les valeurs de résistance, voir le tableau des caractéristiques produit.
Impossible de donner une réponse générale à cette question, car cela dépend toujours de l’application et des conditions environnantes. Si la broche de levage à bille est endommagée, par exemple si elle présente des fissures ou est déformée, elle doit immédiatement être mise hors service. Ce contrôle visuel et fonctionnel doit avoir lieu avant chaque utilisation. De plus, la broche de levage à bille doit être soumise une fois par an à un contrôle visuel et fonctionnel de la sécurité effectué par une personne compétente.
Les broches de levage à bille ne sont pas autorisées pour la sécurisation des personnes. Si les broches de levage à bille doivent être utilisées à cet effet, elles doivent être spécialement homologuées comme dispositif de levage de personnes par le fournisseur de ces produits.