Broches à seg­ments fi­le­tés autobloquantes

EH 22355.

Les broches à segments filetés sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés; la broche à segments filetés peut être insérée dans un trou taraudé ou en être retirée. Plus besoin de perdre du temps à visser et dévisser.

La broche à segments filetés présente les caractéristiques suivantes :

  • Résistante à la corrosion
  • Pas de perte de temps avec le vissage et le dévissage

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
12,7 kN
Numéro d’article:
22355.0102
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 40 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 12,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
12,7 kN
Numéro d’article:
22355.0104
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 42 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 12,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
12,7 kN
Numéro d’article:
22355.0106
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 45 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 12,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
20,6 kN
Numéro d’article:
22355.0202
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 44 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 20,6 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
20,6 kN
Numéro d’article:
22355.0204
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 48 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 20,6 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
20,6 kN
Numéro d’article:
22355.0206
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 52 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 20,6 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
30,4 kN
Numéro d’article:
22355.0303
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 53 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 30,4 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
30,4 kN
Numéro d’article:
22355.0306
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 62 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 30,4 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
30,4 kN
Numéro d’article:
22355.0310
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 74 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 30,4 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
62,9 kN
Numéro d’article:
22355.0503
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 70 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 62,9 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
62,9 kN
Numéro d’article:
22355.0506
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 87 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 62,9 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
62,9 kN
Numéro d’article:
22355.0510
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • acier de decolletage
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 109 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 62,9 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
16,7 kN
Numéro d’article:
22355.1102
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 40 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 16,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
16,7 kN
Numéro d’article:
22355.1104
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 42 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 16,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
16,7 kN
Numéro d’article:
22355.1106
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Taraudage  : M8
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 45 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 16,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
27,1 kN
Numéro d’article:
22355.1202
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 44 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 27,1 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
27,1 kN
Numéro d’article:
22355.1204
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 48 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 27,1 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
27,1 kN
Numéro d’article:
22355.1206
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 52 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 27,1 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22355.1303
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 53 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 40 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22355.1306
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 62 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 40 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
22355.1310
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M12
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 74 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 40 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
82,7 kN
Numéro d’article:
22355.1503
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 70 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 82,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
82,7 kN
Numéro d’article:
22355.1506
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 87 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 82,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
82,7 kN
Numéro d’article:
22355.1510
CAO
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Taraudage  : M16
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Poids: 109 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 82,7 kN
Autres détails
Broches à segments filetés

Matières

Axe

  •  acier de décolletage/phosphatés au manganèse
  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Assemblage

Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages calibrés.

Montage :

  1. Appuyer sur le bouton
  2. Insérer la broche à segments filetés dans le trou taraudé
  3. Serrer la broche à segments filetés à la main

Démontage :

  1. Appuyer sur le bouton
  2. Retirer la broche à segments filetés du trou taraudé

Fonctionnement

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22355. Broches à segments filetés – autobloquantes
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Accessoires

Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.

Autres produits

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 17.01.2022

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.